Pour le montage des rails profilés et des surfaces de montage avec une inclinaison de 45° dans les armoires et sur les rails avec perforation rectangulaire 12,5 x 10,5 mm.
- Numéro d'article:
- TS 4134000
- Description produit
- Pour installer des rails profilés et des surfaces de montage en position inclinée de 45°. D'origine avec deux possibilités de fixation : en connexion avec la base ou isolé par rapport à la surface de montage.
- Matériau
- Pièces d'angle : fonte de zinc
Pièces d'isolation : matière plastique - Composition de la livraison
- Pièce d'angle
Élément isolant
Vis en matière isolante
2 vis de fixation
Écrou à emmanchement M8 - Possibilités de montage
- Sur les profilés horizontaux et verticaux de l'armoire VX
- Sur rails de montage pour le niveau de montage intérieur
- Sur pièces de butée ou intercalaires
- Sur bloc de montage rapide
- Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE à l'aide des écrous à encliqueter 8800.806 ou à l'aide des rails d'adaptation pour compatibilité VX
- Sur le profilé horizontal de l'armoire TS
- Sur les profilés horizontaux de l'armoire VX SE, en bas
- Sur les profilés horizontaux supérieures des armoires électriques monobloc VX SE en profondeur
- Sur les armoires ou sur les rails avec rangées de perforations rectangulaires 12,5 x 11 mm
- Convient au type d'enveloppe
- VX
- TS
- VX SE
- Unité d'emballage
- 12 p.
- Poids net
- 0,9 kg
- Poids brut
- 0,995 kg
- Numéro du tarif douanier
- 79070000
- EAN
- 4028177092143
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- Pièces d'angle
- Documentations
- Info sheet