Tension d'alimentation : 24 V DC
- Numéro d'article:
- SZ 4140830
- Avantages
- Compatibilité CEM max.
- Protégé, grâce au fonctionnement dans le domaine de la petite tension de sécurité.
- Economique en consommation électrique.
- Entretien réduit grâce aux diodes
- Possibilité de raccorder un contact de porte.
- Mode de fonctionnement
- Câblage intérieur intégré.
- Possibilités de fixation universelles.
- Faisceau lumineux orientable.
- Matériau
- Corps de la lampe : aluminium extrudé
Enveloppe protectrice de la lampe : polycarbonate (sans halogènes)
Extrémités de lampe : PC-ABS - Couleur
- Proche RAL 7035
- Composition de la livraison
- Lampes à diodes compactes
Agent lumineux
Protection de l'agent lumineux
Matériel de fixation inclus - Mounting distance screws
- 450 mm
- Possibilités de raccordement
- Alimentation via connecteurs
- Interrupteur de porte
- Câblage intérieur (installation de rangées de lampes)
- Agent lumineux
- Diodes, blanc froid
- Classe de protection
- III (SELV)
- Interrupteur (type)
- Contact de porte avec position marche/arrêt/ fonctionnement avec l'ouverture de la porte
- Light cover
- Oui
- Type de montage des lampes
- A visser
- Fixation par clip
- Fixation magnétique (accessoires)
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- en fonction du bloc d'alimentation
- Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase
- en fonction du bloc d'alimentation
- Tension nominale d’isolation
- en fonction du bloc d'alimentation
- Rated current max DC note
- Lors du montage d'éclairage en série, l'intensité maximale du courant nominal est de 2 ampères
- En DC
- 0,12 A
- Number of LEDs
- 30
- Mounting distance clip/magnet
- 375 mm
- Possibilités de montage
- Directement sur le profilé d'armoire au pas de fixation de 25 mm
- Via kit de fixation magnétique
- AE, avec rail pour équipement intérieur
- Remarque
- L'utilisation est prévue uniquement dans les armoires électriques et les coffrets étanches
- Lors de l'utilisation des blocs d'alimentation du client, s'assurer que ceux-ci possèdent les homologations nécessaires en fonction de l'application
- Lors du montage d'éclairage en série, l'intensité maximale du courant nominal est de 2 ampères
- Light cone adjustment
- Oui
- Dimensions
- Largeur: 430 mm
Hauteur: 32,8 mm
Profondeur: 20,64 mm - Tension nominale
- 24 V (DC)
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 20
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,37 kg
- Poids brut
- 0,38 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94054940
- EAN
- 4028177630147
- ETIM 9
- EC000321
- ETIM 8
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Description produit
- Lampe à 30 diodes 24V DC
- Documentations
- Notice d'utilisation