Pour la fixation métrique sur tout le pourtour du profilé d'armoire.
- Numéro d'article:
- VX 4166500
- Avantages
- Montage sur tout le pourtour du profilé d'armoire
- Le ressort de compression conçu pour servir de patte d'introduction assure une liaison mécanique et électrique fiable dans les perforations.
- Introduction latérale aisée
- Démontage aisé en toute sécurité à l'aide d'un tournevis
- Possibilités de montage
- Sur les profilés horizontaux et verticaux de l'armoire VX
- Sur les rails de montage 23 x 64 mm
- Sur les rails de montage 23 x 89 mm en acier inoxydable
- Sur les rails de montage 23 x 64 mm
- Sur les armoires ou sur les rails avec rangées de perforations rectangulaires 12,5 x 11 mm
- Sur les profilés des armoires électriques monobloc VX SE, en association avec un rail d'adaptation VX
- Dans la base VX SE
- null
- Dimensions
- Filetage: M5
- Convient au type d'enveloppe
- VX
- Filetage
- M5
- Unité d'emballage
- 20 p.
- Poids net
- 0,16 kg
- Poids brut
- 0,173 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73181692
- EAN
- 4028177942240
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Description produit
- VX Ecrou Cage M5
- Documentations
- Info sheet