Pièces de butée ou intercalaires

Numéro d'article: TS 4199000

Pour la fixation universelle des rails profilés en C, des rails porteurs ou des rails de retenue de câbles (équerres profilées). Pour le montage latéral des rails ou des tubes (Ø 20 mm) pour détourner les câbles. Points de fixation avec filetage M8.

Numéro d'article:
TS 4199000
Description produit
Pour la fixation universelle des rails profilés en C, des rails porteurs ou des rails de retenue de câbles (équerres profilées). Pour le montage latéral des rails ou des tubes (Ø 20 mm) pour détourner les câbles. Points de fixation avec filetage M8.
Matériau
Fonte de zinc
Composition de la livraison
1 p. = 1 pièce de butée ou intercalaire, 2 vis M8 x 16 mm, 2 rondelles-ressorts, 2 écrous cage M8, 2 vis à tôle
Possibilités de montage
Sur les profilés horizontaux et verticaux de l'armoire VX
Sur rails de montage pour le niveau de montage intérieur
Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE à l'aide des écrous à encliqueter 8800.806 ou à l'aide des rails d'adaptation pour compatibilité VX
Sur le profilé horizontal de l'armoire TS
Sur les profilés horizontaux de l'armoire VX SE, en bas
Sur les profilés horizontaux supérieures des armoires électriques monobloc VX SE en profondeur
Sur les armoires ou sur les rails avec rangées de perforations rectangulaires 12,5 x 11 mm
Remarque
Sur les profilés des armoires électriques monobloc VX SE, en association avec un rail d'adaptation VX
Convient au type d'enveloppe
VX
TS
VX SE
Unité d'emballage
6 p.
Poids net
1,02 kg
Poids brut
1,107 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177093737
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
TS Pièces de butée ou intercalaires
Documentations
Info sheet