Prévu pour les câbles de 8 à 36 mm de diamètre.
- Numéro d'article:
- SZ 4311000
- Description produit
- Prévus pour les câbles de 8 à 36 mm de diamètre.
- Matériau
- Enveloppe extérieure : polypropylène avec gaine élastomère thermoplastique
Joint : caoutchouc cellulaire - Convient à
- Type de coffret: VX
Type de coffret: VX SE - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55 sous réserve de montage approprié
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 0,3 kg
- Poids brut
- 0,381 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39173900
- EAN
- 4028177150263
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Description produit
- SZ Joints passe-fiches pour diam. de câbles 8-36 mm
- Documentations
- Info sheet