Avec câble de raccordement pour lampe à diodes ou avec câble de liaison pour lampe à diodes.
- Numéro d'article:
- SZ 4315820
- Modèle
- Contact de porte avec câble de raccordement pour lampes à diodes
- Longueur
- 1 000 mm
- Remarque
- Contact de porte 4127010 avec câble de raccordement à LED (extrémité ouverte / prise)
- Pour référence(s)
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Dimensions
- Longueur: 1.000 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,125 kg
- Poids brut
- 0,171 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85365019
- EAN
- 4028177630178
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Description produit
- Interrupt.porte avec ligne connexion
- Déclarations
- Déclaration de conformité
- Documentations
- Info sheet