Accessoires de raccordement pour lampes à diodes compactes

Numéro d'article: SZ 4315830

Avec câble de raccordement pour lampe à diodes ou avec câble de liaison pour lampe à diodes.

Numéro d'article:
SZ 4315830
Modèle
Câble de connexion pour diode pour le câblage intérieur
Longueur
600 mm
Pour référence(s)
4140.810
4140.820
4140.830
4140.840
Dimensions
Longueur: 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,02 kg
Poids brut
0,028 kg
Numéro du tarif douanier
85444290
EAN
4028177630208
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Description produit
Ligne de connexion pour lampe à diode