Accessoires de raccordement pour lampes à diodes compactes

Numéro d'article: SZ 4315850

Avec câble de raccordement pour lampe à diodes ou avec câble de liaison pour lampe à diodes.

Numéro d'article:
SZ 4315850
Modèle
Câble de connexion pour diode pour le câblage intérieur
Longueur
3 000 mm
Pour référence(s)
4140.810
4140.820
4140.830
4140.840
Dimensions
Longueur: 3.000 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,112 kg
Poids brut
0,126 kg
Numéro du tarif douanier
85444290
EAN
4028177630529
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Description produit
Ligne de connexion pour lampe à diode