Bloc d'alimentation, tension d’entrée 100 - 230 V CA, tension de sortie 24 V CC, 1 A
- Numéro d'article:
- SZ 4315860
- Longueur du câble de raccordement
- 1 800 mm
- Tension d'entrée
- 100 - 230 V AC
- Tension nominale d’isolation
- 300 V AC
- Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase
- 6000 V AC
- Courant de sortie (max.)
- 1 A
- Pour référence(s)
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Tension de sortie
- Tension de sortie: 24 V CC
- Tension nominale
- 264 V
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,14 kg
- Poids brut
- 0,15 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85043121
- EAN
- 4028177630185
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Bloc alimentation spécifique 230V/24V