Tétines passe-câbles

Numéro d'article: SZ 4318000

Une étanchéité simple et rapide des câbles à introduire par la base de l'armoire en association avec les plaques d'entrées de câbles.

Numéro d'article:
SZ 4318000
Description produit
Une étanchéité simple et rapide des câbles à introduire par la base de l'armoire en association avec les plaques d'entrées de câbles.
Matériau
Corps de base : polypropylène
Tétine / revêtement : élastomère thermoplastique
Introduction des câbles
Nombre d'introductions de câbles: 1
Diamètre max. de câble: 47 mm
Convient à
Type de coffret: VX
Type de coffret: VX SE
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55 sous réserve de montage approprié
Unité d'emballage
25 p.
Poids net
0,525 kg
Poids brut
0,623 kg
Numéro du tarif douanier
40169997
EAN
4028177098701
ETIM 9
EC000879
ETIM 8
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Description produit
SZ Tétines passe-câble, pour diam. de câbles 47 mm, nombre de câbles par tétine : 1
Certificats
Indice de protection