Pour la fixation fiable et selon les règles de l’art des câbles et des tubes, la possibilité de juxtaposition des fixations permet le montage de plusieurs fixations, également de taille différente, avec uniquement 2 vis.
- Numéro d'article:
- SZ 4319200
- Description produit
- Pour la fixation fiable des câbles et des tubes.
- Matériau
- Polyamide
- Possibilités de montage
- Introduire dans le rail de montage 23 x 23 mm
- Vissage possible sur les perforations rondes des armoires
- Vissage possible sur les rails de montage et le châssis de montage
- Remarque
- La juxtaposition permet d'installer plusieurs fixations, même de tailles différentes, avec seulement deux vis.
- Diamètre min. de câble
- 16 mm
- Diamètre max. de câble
- 20 mm
- Unité d'emballage
- 50 p.
- Poids net
- 0,25 kg
- Poids brut
- 0,323 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177098763
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Description produit
- Fixations de câbles