Rail porteur 75 x 20 mm pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Numéro d'article: TS 4396500

Pour les composants lourds comme p. ex. les supports isolants ou les transformateurs.

Numéro d'article:
TS 4396500
Modèle
pleine
Description produit
Pour les composants lourds comme par ex. les supports isolants ou les transformateurs.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
Sur le niveau de montage intérieur sur le profilé d'armoire VX
Sur les profilés verticaux des armoires TS à l'aide des écrous à encliqueter 8800.808 ou à l'aide des rails d'adaptation pour compatibilité VX, décalé en hauteur, sur rail de montage TS 25 x 38 mm
Sur le profilé horizontal de l'armoire TS : en largeur, en profondeur
Sur l'ossature horizontale inférieure et supérieure des armoires électriques monobloc VX SE dans la largeur ou la profondeur à l'aide des écrous à encliqueter référence 8800.808
Convient à
Type de coffret: VX
TS
VX SE
Largeur: = 600 mm
Profondeur: = 600 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
6,36 kg
Poids brut
7,018 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
30,99 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177522787
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
TS Rail porteur, pour TS, VX SE, pour L/P : 600 mm, non perforé
Déclarations
PCF-declaration
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Info sheet
Fiches techniques
Plans détaillés