Glissière VX pour montants 19" avec fixation avant

Numéro d'article: VX 4531001

Montage sur le montant 19".

Numéro d'article:
VX 4531001
Description produit

Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Longueur
270 mm
Dimensions de montage
Largeur de montage pour les composants: 19"
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
5 kg
Poids brut
5,48 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177939011
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
VX Glissière pour 19"
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles