Platine de montage

Numéro d'article: TS 4532000

Les platines de montage peuvent être utilisées pour d'autres options de montage dans l'armoire.

Numéro d'article:
TS 4532000
Modèle
A visser – petit format
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Vis incluses
Possibilités de montage
Pour toutes les armoires et tous les rails dotés de perforations au pas de 25 mm
Bandeau perforé de porte
Dans les AX en matière plastique, sur les plots de fixation dans la porte
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,2 kg
Poids brut
0,24 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
83024200
EAN
4028177102422
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Description produit
SZ Platine de montage à visser, petit format
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Plans détaillés