Blocage de porte pour issues de secours

Numéro d'article: SZ 4583500

Les blocages de porte conventionnels risquent, en cas d'alarme, d'obstruer les issues de secours. Sous l'effet d'une pression, le système se débloque automatiquement et permet à la porte de pivoter dans les deux sens. En l'associant aux charnières à 180°, vous êtes assuré que vos issues de secours ne seront jamais entravées par des portes bloquées.

Numéro d'article:
SZ 4583500
Description produit
Les blocages de porte conventionnels risquent, en cas d'urgence, d'obstruer les issues de secours. Sous l'effet d'une pression, le système se débloque automatiquement et permet à la porte de pivoter dans les deux sens. En l'associant aux charnières à 180° vous êtes assuré que vos issues de secours ne seront jamais entravées par des portes bloquées.
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient au type d'enveloppe
TS
VX SE
PC
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,36 kg
Poids brut
0,375 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177576322
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
TS Blocage de porte pour issues de secours, pour TS, SE, PC
Documentations
Notice d'utilisation