Pour une surface de montage continue dans les rangées d'armoires juxtaposées, lorsque les plaques de montage sont installées en position avancée.
- Numéro d'article:
- VX 4590700
- Description produit
- Pour une surface de montage continue dans les rangées d'armoires juxtaposées, lorsque les plaques de montage sont installées en position avancée.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2,0 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Type de coffret: VX
TS
Hauteur: = 1.800 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,816 kg
- Poids brut
- 4,1 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 15,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 83024200
- EAN
- 4028177103634
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Description produit
- VX Intercalaires pour plaques de montage pour VX, TS, H1800 mm
- Documentations
- Notice d'utilisation