Intercalaire pour plaques de montage pour armoires électriques VX et TS

Numéro d'article: VX 4591700

Pour une surface de montage continue dans les rangées d'armoires juxtaposées, lorsque les plaques de montage sont installées en position avancée.

Numéro d'article:
VX 4591700
Description produit
Pour une surface de montage continue dans les rangées d'armoires juxtaposées, lorsque les plaques de montage sont installées en position avancée.
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2,0 mm
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Type de coffret: VX
TS
Hauteur: = 2.000 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,99 kg
Poids brut
4,24 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
17,1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
83024200
EAN
4028177103665
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Description produit
VX Intercalaires pour plaques de montage pour VX, TS, H2000 mm
Documentations
Notice d'utilisation