Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX

Numéro d'article: TS 4599100

Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.

Numéro d'article:
TS 4599100
Description produit
Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.
Caractéristiques techniques
Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Longueur
320 mm
Convient à la largeur de porte
380 mm
Possibilités de montage AX
En largeur de porte 380 mm, avec verrouillage
Convient à
Type de coffret: AX
Largeur/profondeur: 380 mm
Unité d'emballage
20 p.
Poids net
3,16 kg
Poids brut
3,308 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
15,44 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177939035
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
TS Traverse de montage, pour largeur de porte de 380 mm
Déclarations
PCF-declaration
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Plans détaillés