Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX

Numéro d'article: TS 4599200

Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.

Numéro d'article:
TS 4599200
Description produit
Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.
Caractéristiques techniques
Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Longueur
700 mm
Convient à la largeur de porte
760 mm
Possibilités de montage AX
En largeur de porte 760 mm, avec verrouillage
Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable
Dans une largeur de porte de 760 mm, avec serrure à came, en association avec les bandeaux perforés de porte
Convient à
Type de coffret: AX
Largeur/profondeur: 760 mm
Unité d'emballage
20 p.
Poids net
7,24 kg
Poids brut
7,28 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
33,06 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177939028
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
TS Traverse de montage, pour largeur de porte de 760 mm
Déclarations
PCF-declaration
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Plans détaillés