Pieds de nivellement pour armoires VX, TS, TS IT, SE, PC, IW et refroidisseurs d'eau Blue e+

Numéro d'article: PS 4612000

Pour compenser les inégalités du sol en cas de différences de hauteur. Filetage de fixation M12. Au choix avec six pans creux pour le réglage de la partie interne de l'armoire.

Numéro d'article:
PS 4612000
Modèle
sans six pans creux
Avantages
Pour compenser les inégalités du sol en cas de différences de hauteur
Matériau
Tôle d'acier
Consigne de montage
Pour le montage sur socle VX, l'adaptateur de socle est nécessaire
Charge max. admissible (statique) par élément
3 000 N
Dimensions
Filetage: M12 x 40
Convient à
Type de coffret: VX
TS
TS IT
VX SE
PC
IW
Refroidisseur d'eau Blue e+
TX CableNet
Plage de nivellement
18 ‐ 43 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,212 kg
Poids brut
0,229 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177105492
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
PS Pieds de nivellement, pour TS, TS IT, SE, PC, IW, refroidisseurs d'eau Blue e+, TX CableNet, hauteur de réglage 18-43 mm, avec filetage M12
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Info sheet
Fiches techniques
Plans détaillés