Pour les appareils de programmation etc., à monter sur le cadre de porte tubulaire. Ouverture rapide en cas de maintenance, avec une surface de dépose maximale, encastrable et peu encombrant après usage.
- Numéro d'article:
- PS 4638800
- Description produit
- Pour les appareils de programmation etc., à monter sur le cadre de porte tubulaire. Ouverture rapide en cas de maintenance, avec une surface de dépose maximale, encastrable et peu encombrant après usage.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Surface utile
- Largeur: 613 mm
Profondeur: 400 mm - Convient à la largeur de porte
- 800 mm
- Possibilités de montage
- Sur le châssis tubulaire de porte
- Pour le montage sur des surfaces planes
- Charge admissible
- 300 N max.
- Surface utile
- Largeur: 613 mm
Profondeur: 400 mm - Convient à
- Type de coffret: VX
TS
VX SE
CM
PC - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4,69 kg
- Poids brut
- 4,84 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 14,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177107519
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Description produit
- PS Tablette de travail, pour VX, TS, VX SE, PC, pour largeur de porte 800 mm
- Documentations
- Info sheet