Armoires PC Acier inoxydable

Numéro d'article: PC 4650150

Armoires pour PC sur base VX SE en acier inoxydable AISI 304 (1.4301). Principe de construction identique au PC en tôle d'acier. Porte arrière pratique facilitant l'accès pour les travaux de maintenance. Protection élevée contre l'accès grâce aux panneaux latéraux et au toit d'un seul tenant ainsi qu'au verrouillage interne de la porte vitrée et au tiroir-clavier verrouillable.

Numéro d'article:
PC 4650150
Modèle
Acier inoxydable
avec porte vitrée en partie supérieure, tiroir-clavier et tablette d'appareillage
Matériau
Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm
Porte arrière : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 2,0 mm
Plaques passe-câbles : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm
Partie écran : vitre simple en verre sécurit, 4 mm
Finition
Brossé, grain 400
Composition de la livraison
Enveloppe monobloc en haut et sur les cotés
Porte arrière avec fermeture à crémone
Porte vitrée en partie supérieure, avec verrouillage de l'intérieur
Tablette d'appareillage
Tiroir-clavier avec partie frontale rabattable pour l'appui des mains et la dépose du tapis de souris
Serrure à clé N° 3524 E
Porte inférieure avec fermeture à crémone
Plaques passe-câbles en plusieurs parties
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.600 mm
Profondeur: 630 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Indice de protection NEMA
NEMA 12
Matériau de base
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
98,5 kg
Poids brut
100,8 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177959491
ETIM 9
EC002502
ETIM 8
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Description produit
PC armoire 1.4301 600x1600x630
Certificats
Finition
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation