Rail porteur TH 35 / 15 selon la norme EN 60 715 pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Numéro d'article: SZ 4933000

Pour encliqueter des borniers ou d'autres composants à encliqueter selon la norme EN 60 715.

Numéro d'article:
SZ 4933000
Description produit
Pour encliqueter des borniers ou d'autres composants à encliqueter selon la norme EN 60 715.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Longueur du rail porteur
455 mm
Convient à
Type de coffret: VX
TS
Largeur: = 500 mm
Profondeur: = 500 mm
Unité d'emballage
6 p.
Poids net
1,602 kg
Poids brut
1,69 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
7,85 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177114371
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27400602
Description produit
SZ Rails porteurs TH 35/15 selon la norme EN 60 715, pour TS, SE, pour L/P : 500 mm, longueur : 455 mm
Déclarations
PCF-declaration
Documentations
Consigne de sécurité