Pour encliqueter des borniers ou d'autres composants à encliqueter selon la norme EN 60 715.
- Numéro d'article:
- SZ 4937000
- Description produit
- Pour encliqueter des borniers ou d'autres composants à encliqueter selon la norme EN 60 715.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Longueur du rail porteur
- 1 155 mm
- Possibilités de montage socle AX
- En largeur de socle 1200 mm
- Convient à
- Type de coffret: VX
TS
Largeur: = 1.200 mm
Profondeur: = 1.200 mm - Convient à
- Socles AX
- Unité d'emballage
- 6 p.
- Poids net
- 4,152 kg
- Poids brut
- 4,3 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 19,92 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177114456
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Description produit
- SZ Rails porteurs TH 35/15 selon la norme EN 60 715, pour TS, SE, pour L/P : 1200 mm, longueur : 1155 mm
- Documentations
- Consigne de sécurité