Pour le montage direct sur les profilés d'armoire horizontaux ou sur les profilés d'armoire verticaux à l'aide d'accessoires de fixation complémentaires.
- Numéro d'article:
- SZ 4944000
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Longueur
- 555 mm
- Possibilités de montage
- Sur le niveau de montage intérieur sur le profilé d'armoire VX
- Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE à l'aide des écrous à encliqueter TS 8800.808 ou des rails d'adaptation pour compatibilité VX
- Sur les profilés horizontaux inférieurs et supérieurs des armoires électriques monobloc VX SE en largeur
- Sur l'ossature horizontale inférieure et supérieure des armoires électriques monobloc VX SE en profondeur (sans plaque de montage) à l'aide des écrous à encliqueter référence 8800.808
- Sur le profilé horizontal de l'armoire TS
- En largeur ou en profondeur du coffret AX en 3 parties. Selon la situation de montage, le rail doit être raccourci à la dimension souhaitée.
- Possibilités de montage socle VX
- En largeur de socle 600 mm, aux plaques latérales de socle, en association avec support / entretoise
- Possibilités de montage socle AX
- En largeur de socle 600 mm, en association avec vis à tôle à tête ronde empreinte étoile
- Convient à
- Type de coffret: VX
TS
Coffrets muraux AX en 3 parties
Largeur/profondeur: 600 mm - Convient à
- Socles AX
- Socles VX
- Unité d'emballage
- 6 p.
- Poids net
- 2,118 kg
- Poids brut
- 2,4 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 11,12 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177114593
- ETIM 9
- EC000386
- ETIM 8
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Description produit
- SZ Rails profilés en C 30/15 selon la norme EN 60 715, pour TS, SE, pour L/P : 600 mm, longueur : 555 mm
- Documentations
- Consigne de sécurité