Rails profilés en C 30 / 15 selon la norme EN 60 715 pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Numéro d'article: SZ 4946000

Pour le montage direct sur les profilés d'armoire horizontaux ou sur les profilés d'armoire verticaux à l'aide d'accessoires de fixation complémentaires.

Numéro d'article:
SZ 4946000
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Longueur
955 mm
Possibilités de montage
Sur le niveau de montage intérieur sur le profilé d'armoire VX
Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE à l'aide des écrous à encliqueter TS 8800.808 ou des rails d'adaptation pour compatibilité VX
Sur les profilés horizontaux inférieurs et supérieurs des armoires électriques monobloc VX SE en largeur
Sur l'ossature horizontale inférieure et supérieure des armoires électriques monobloc VX SE en profondeur (sans plaque de montage) à l'aide des écrous à encliqueter référence 8800.808
Sur le profilé horizontal de l'armoire TS
En largeur ou en profondeur du coffret AX en 3 parties. Selon la situation de montage, le rail doit être raccourci à la dimension souhaitée.
Possibilités de montage socle VX
En largeur de socle 1000 mm, aux plaques latérales de socle, en association avec support / entretoise
Possibilités de montage socle AX
En largeur de socle 1000 mm, en association avec vis à tôle à tête ronde empreinte étoile
Convient à
Type de coffret: VX
TS
Coffrets muraux AX en 3 parties
Largeur/profondeur: 1.000 mm
Convient à
Socles AX
Socles VX
Unité d'emballage
6 p.
Poids net
3,54 kg
Poids brut
4,14 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
19,13 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177114630
ETIM 9
EC000386
ETIM 8
EC000386
ECLASS 8.0
27400602
Description produit
SZ Rails profilés en C 30/15 selon la norme EN 60 715, pour TS, SE, pour L/P : 1000 mm, longueur : 955 mm
Déclarations
PCF-declaration
Documentations
Consigne de sécurité
Fiches techniques
Plans détaillés