Rail pour l'aménagement intérieur pour pupitres TP et coffrets électriques HD

Numéro d'article: SZ 5001050

À monter sur les goujons filetés disponibles. Avec perforations sur trois faces.

Numéro d'article:
SZ 5001050
Description produit
À monter sur les goujons filetés disponibles. Avec perforation sur trois faces.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Longueur
510 mm
Possibilités de montage
Veuillez respecter les différentes possibilités d'intégration dans les pupitres de commande TP et les coffrets électriques HD. Celles-ci figurent dans la notice de montage correspondante.
Convient à
Type de coffret: Coffrets électriques HD
TP
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
1,44 kg
Poids brut
1,639 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177479586
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
SZ Rail pour l'aménagement intérieur pour CM, TP, longueur : 510 mm