Kit de fixation pour plaques de montage pour pupitres monobloc TP, parties inférieures de pupitres pour charges dynamiques élevées

Numéro d'article: CM 5001075

Pour la réduction des vibrations de la plaque de montage.

Numéro d'article:
CM 5001075
Description produit
Pour la réduction des vibrations de la plaque de montage.
Domaines d'application
Pour le transport avec des équipements lourds
Pour les applications dynamiques, lorsqu'une liaison directe avec le mur / la structure portante doit être réalisée (p. ex. pour des armoires embarquées, des grues, etc.)
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
À prémonter simplement sur les perçages présents sur la plaque de montage
Fixation murale par l'intérieur : directement à travers l'équerre et l'armoire, sur le mur ou la structure.
Fixation murale par l'extérieur : les vis, p. ex. pour pattes de fixation murale, peuvent simplement être vissées de l'extérieur dans l'écrou à tôle.
Remarque
Vérifié selon la norme EN 60 721, degré 3M4, avec un poids de 150 kg uniformément réparti sur la plaque de montage
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,45 kg
Poids brut
0,456 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
1,8 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177541979
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
CM Fixation pour plaque de montage, pour pupitre monobloc, partie inférieure de pupitre TP
Documentations
Info sheet