Rail pour l'aménagement de la base pour TP

Numéro d'article: CM 5001370

Pour le montage dans la profondeur des armoires sur les goujons filetés existants, sans aucun usinage mécanique. Perforations sur 2 faces. Pour plus de possibilités de montage.

Numéro d'article:
CM 5001370
Description produit
Pour le montage dans la profondeur des armoires sur les goujons filetés existants, sans aucun usinage mécanique. Perforations sur 2 faces. Pour plus de possibilités de montage.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Type de coffret: TP
Profondeur: = 400 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1 kg
Poids brut
1,075 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
4,1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177620599
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
CM Rail pour l'équipement de la base pour P : 400 mm
Documentations
Info sheet