Panneaux latéraux, à séparation verticale, pour VX IT
- Numéro d'article:
- VX 5301244
- Avantages
- Maniement aisé
- Fermeture aisée grâce aux fermetures à ressort
- Accès optimal à tous les composants intégrés
- L'ouverture est possible uniquement via l'élément de verrouillage intérieur, ce qui exige le libre accès via les portes, mais augmente la protection d'accès de manière significative
- Démontage complet sans outil de chaque paroi latérale possible à tout moment
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- 2 parties latérales
Rail de montage
6 charnières
4 fermetures rapides
Matériel de fixation inclus - Consigne de montage
- L'accès via les portes avant et arrière doit être assuré
- Convient à
- Type de coffret: VX IT
Hauteur: = 2.200 mm
Profondeur: = 1.000 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 20
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 30,6 kg
- Poids brut
- 30,8 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 117,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177955851
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Description produit
- VX IT Panneau latéral, div. VER, 2200x1000mm
- Documentations
- Notice d'utilisation