Panneau latéral à séparation verticale pour baies VX IT

Numéro d'article: VX 5301246

Panneaux latéraux, à séparation verticale, pour VX IT

Numéro d'article:
VX 5301246
Avantages
Maniement aisé
Fermeture aisée grâce aux fermetures à ressort
Accès optimal à tous les composants intégrés
L'ouverture est possible uniquement via l'élément de verrouillage intérieur, ce qui exige le libre accès via les portes, mais augmente la protection d'accès de manière significative
Démontage complet sans outil de chaque paroi latérale possible à tout moment
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
2 parties latérales
Rail de montage
6 charnières
4 fermetures rapides
Matériel de fixation inclus
Consigne de montage
L'accès via les portes avant et arrière doit être assuré
Convient à
Type de coffret: VX IT
Hauteur: = 2.000 mm
Profondeur: = 800 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 20
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
22,5 kg
Poids brut
24,5 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
87,6 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177955875
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Description produit
VX IT Panneau latéral, div. VER, 2000x800mm
Documentations
Notice d'utilisation