Panneaux latéraux, séparés horizontalement, pour baies VX IT
- Numéro d'article:
- VX 5301250
- Description produit
- Pour fermer les baies IT isolées ou juxtaposées.
- Avantages
- Maniement aisé
- Accrochage et décrochage du panneau latéral possible sans outil
- Verrouillage par serrure 3524 E
- Verrouillage intérieur intégré
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Partie supérieure
Partie inférieure
6 équerres de montage
2 pièces de fermeture
Matériel de fixation inclus - Convient à
- Type de coffret: VX IT
Hauteur: = 2.000 mm
Profondeur: = 1.000 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 20
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 18,1 kg
- Poids brut
- 18,6 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 70,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177950573
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Description produit
- VX IT Panneau latéral, div. HOR, 2000x1000mm
- Documentations
- Notice d'utilisation