Cloison de séparation à séparation verticale à visser pour baies VX IT

Numéro d'article: VX 5301291

Cloison de séparation pour baies VX IT. Pour le montage / démontage ultérieur des armoires juxtaposées.

Numéro d'article:
VX 5301291
Description produit
Pour le montage / démontage ultérieur des armoires juxtaposées. Le profilé d'étanchéité à intégrer améliore l'étanchéité de l'armoire en cas de climatisation ou d'applications avec gaz d'extinction. Le montage peut être réalisé aussi bien de l'extérieur, avant la juxtaposition de l'armoire ou de l'intérieur, après la juxtaposition de l'armoire. La cloison peut être installée à tout moment ultérieurement étant donné qu'elle se situe à l'intérieur de l'ossature. Des distances de juxtaposition précises ne sont pas nécessaires entre les armoires.
Matériau
Tôle d'acier zinguée
Composition de la livraison
2 plaques de séparation de compartiments
4 capots de recouvrement
Rail de montage
Joint
Matériel de fixation inclus
Convient à
Hauteur: = 2.200 mm
Profondeur: = 1.000 mm
Consigne de montage
Le montage / démontage est uniquement possible dans l'armoire sans équipement intérieur
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
26 kg
Poids brut
27 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
102,9 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177954892
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
VX IT Cloison VG 2200x1000mm
Documentations
Info sheet
Notice d'utilisation