Attaches de juxtaposition pour baies VX IT, TS IT

Numéro d'article: VX 5301312

Pour la juxtaposition des baies de la gamme VX IT avec des baies TS IT.

Numéro d'article:
VX 5301312
Description produit
Pour la juxtaposition des baies de la gamme VX IT avec des baies VX/TS/TS IT.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
zingué
Composition de la livraison
4 attaches de juxtaposition extérieures
2 attaches de juxtaposition intérieures
Joint d'étanchéité de juxtaposition, 8 m
Matériel de fixation inclus
Remarque
L'indice de protection IP maximal qu'il est possible d'atteindre selon la norme CEI 60 529 est IP 54
Pour atteindre l'indice de protection IP 54, il faut installer en complément l'article « Recouvrement supérieur de juxtaposition pour VX, TS » ainsi qu'une bande d'étanchéité.
Unité d'emballage
6 p.
Poids net
1,14 kg
Poids brut
1,16 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
4,4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
76169990
EAN
4028177950818
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Description produit
VX IT Couplage externe, VE=6
Documentations
Notice d'utilisation