Stabilisateurs pour baies VX IT

Numéro d'article: VX 5301325

Le stabilisateur en option pour la baie VX IT peut, en cas de besoin, être monté ultérieurement à tout moment sur le lieu d'implantation.

Numéro d'article:
VX 5301325
Description produit
Le stabilisateur en option pour la baie VX IT peut, en cas de besoin, être monté ultérieurement à tout moment sur le lieu d'implantation. Pour cela il est, avec la porte avant ouverte, simplement encliqueté dans les profilés verticaux de l'ossature d'armoire et mis à niveau en fonction de la hauteur de l'armoire. Il agrandit en cela la surface d'appui de l'armoire et réduit ainsi les possibilités de basculement de l'armoire lorsque des composants intégrés sont extraits de celle-ci ou qu'ils sont montés à l'avant. Il constitue une alternative mobile lorsque les armoires ne peuvent pas être vissées au sol ou fixées dans une rangée d'armoires. Le stabilisateur peut être ôté facilement lorsque l'installation est terminée. L'utilisation du stabilisateur est possible sur cadre d'armoire sans bâti ainsi qu'en association avec des pieds de nivellement ou un socle d'une hauteur jusqu'à 200 mm. La peinture de couleur vice réduit le risque de trébucher lors de l'exploitation.
Matériau
Tôle d'acier, laquée RAL 3001 (rouge vermillon)
Composition de la livraison
2 stabilisateurs avec mise à niveau, avec montage rapide sans outil
Charge admissible
Poids d'extraction max. : 200 kg, centre de gravité 250 mm devant la face avant du coffret
Convient à
Type de coffret: VX IT
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,75 kg
Poids brut
3,22 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
24,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177952461
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
VX IT protection d'inclinaison
Documentations
Notice d'utilisation