Pour fermer la base.
- Numéro d'article:
- VX 5301331
- Description produit
- Pour fermer la base.
- Avantages
- Large perforation pour favoriser l'aération passive de l'armoire.
- Remplacement aisé de la cartouche filtrante en l'insérant par le haut
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Plaques passe-câbles modulaires ajourées
Cartouche filtrante
Matériel de fixation inclus - Consigne de montage
- La combinaison de plusieurs modules de plaques passe-câbles est nécessaire pour fermer totalement la base dans la baie VX IT
- Le module de plaques passe-câbles peut, en échange, être combiné avec d'autres modules de plaques d'une profondeur de 237,5 mm
- Dimensions
- Profondeur: 237,5 mm
- Convient à
- Type de coffret: VX IT
Largeur: = 800 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2 kg
- Poids brut
- 2,38 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 9,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177950832
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- VX IT module plaque de fond Vent. L=800mm
- Documentations
- Info sheet