Plaque passe-câbles modulaire, monobloc avec brosse passe-câbles pour baies VX IT

Numéro d'article: VX 5301333

Pour l'introduction ciblée des câbles par le bas.

Numéro d'article:
VX 5301333
Modèle
monobloc, avec brosse
Description produit
Pour l'introduction ciblée des câbles par le bas.
Matériau
Tôle modulaire : tôle d'acier
Brosse passe-câbles : plastique, UL 94-HB, sans halogène
Tôle modulaire : tôle d'acier
Brosse passe-câbles : plastique, UL 94-HB, sans halogène
Finition
Tôle modulaire : zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Consigne de montage
La combinaison de plusieurs modules de plaques passe-câbles est nécessaire pour fermer totalement la base dans la baie VX IT
Le module de plaques passe-câbles peut, en échange, être combiné avec d'autres modules de plaques d'une profondeur de 237,5 mm
Remarque
Modules de plaques passe-câbles avec brosse passe-câbles non appropriés pour les applications avec un indice de protection selon la norme CEI 60 529
Dimensions
Profondeur: 237,5 mm
Convient à
Type de coffret: VX IT
Largeur: = 800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,82 kg
Poids brut
2,06 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
7,7 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177950856
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
VX IT plaque de fond, pass. câbles, 1 part L=800
Documentations
Info sheet