Kit de plaques passe-câbles en plusieurs parties constitué de modules de plaques passe-câbles pleines et de tôles coulissantes pour l'introduction de câbles.
- Numéro d'article:
- VX 5301336
- Description produit
- Kit de plaques passe-câbles en plusieurs parties constitué de modules de plaques passe-câbles pleines et de tôles coulissantes pour l'introduction de câbles. Le module de plaques passe-câbles plein d'une profondeur de 237,5 mm pour l'introduction de câbles peut être remplacé en option par d'autres modèles de modules de plaques passe-câbles.
- Avantages
- L'ordre des différents modules est libre
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Kit de plaques passe-câbles
Bande d'étanchéité
Matériel de fixation inclus
1 module de plaques passe-câbles plein, profondeur : 75 mm
1 module de plaques passe-câbles plein, profondeur : 175 mm
2 tôles coulissantes, profondeur : 115 mm - Convient à
- Type de coffret: VX IT
Largeur: = 800 mm
Profondeur: = 600 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4,5 kg
- Poids brut
- 4,84 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 14,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177950887
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- VX IT plaque de fond, multipart L800xP600mm
- Documentations
- Notice d'utilisation