Kit de plaques passe-câbles pleines en plusieurs parties pour baies VX IT

Numéro d'article: VX 5301347

Kit de plaques passe-câbles en plusieurs parties constitué de modules de plaques passe-câbles pleines et de tôles coulissantes pour l'introduction de câbles.

Numéro d'article:
VX 5301347
Description produit
Kit de plaques passe-câbles en plusieurs parties constitué de modules de plaques passe-câbles pleines et de tôles coulissantes pour l'introduction de câbles. Le module de plaques passe-câbles plein d'une profondeur de 237,5 mm pour l'introduction de câbles peut être remplacé en option par d'autres modèles de modules de plaques passe-câbles.
Avantages
L'ordre des différents modules est libre
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Kit de plaques passe-câbles
Bande d'étanchéité
Matériel de fixation inclus
4 modules de plaques passe-câbles pleins, profondeur : 237,5 mm
1 tôle coulissante, profondeur : 115 mm
Convient à
Type de coffret: VX IT
Largeur: = 800 mm
Profondeur: = 1.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
9,3 kg
Poids brut
9,76 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
36,7 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177950993
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
VX IT plaque de fond, multipart L800xP1200mm
Documentations
Notice d'utilisation