Équerres d'ancrage au sol pour armoires et baies VX, VX IT

Numéro d'article: VX 5301350

Pour l'ancrage de l'armoire au sol, en particulier lorsque l'armoire à tendance à basculer à cause d'une charge en hauteur ou qu'elle ne peut pas être installée au sein d'une rangée d'armoires.

Numéro d'article:
VX 5301350
Description produit
Pour l'ancrage de l'armoire au sol, en particulier lorsque l'armoire à tendance à basculer à cause d'un centre de gravité élevé ou qu'elle ne peut pas être installée au sein d'une rangée d'armoires.
Matériau
Tôle d'acier zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Consigne de montage
La base doit être ouverte aux points de montage
Pour le montage, prévoir des perçages supplémentaires dans la dalle
Le matériel de fixation de l'armoire au sol dépend de celui-ci et n'est pas inclus dans la fourniture
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,294 kg
Poids brut
0,3 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73182900
EAN
4028177952904
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
VX IT Équerres de fixation au sol, tôle d'acier, zinguées, pour VX, VX IT
Documentations
Notice d'utilisation