En remplacement des portes existantes. Le faible débattement de chaque porte permet de diminuer la distance entre les rangées d'armoires.
- Numéro d'article:
- DK 5301438
- Description produit
- En remplacement des portes existantes. Avec vitre doublée et fermeture à crémone en 4 points. Le modèle à deux battants permet d'optimiser l'espace lors de la mise en place des armoires tout en assurant simultanément la meilleure accessibilité possible grâce au faible écartement entre les rangées d'armoires.
- Matériau
- Cadre : tôle d'acier
Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm - Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- Cadre : RAL 7035
Poignée confort VX, charnières : RAL 9005 - Composition de la livraison
- Porte double battant avec poignée Confort VX pour serrure semi-cylindrique clé N°3524 E à droite
4 charnières 180° montées sur chaque battant
Matériel de fixation inclus - Consigne de montage
- Une charnière de juxtaposition à 180° est nécessaire pour un angle d'ouverture de porte de 180° en cas de juxtaposition
- Remarque
- Angle d'ouverture de porte de max. 240° en cas d'implantation individuelle
- Angle d'ouverture de porte de max.160° en cas de juxtaposition
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Convient à
- Type de coffret: VX IT
Largeur: = 800 mm
Hauteur: = 2.200 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 35 kg
- Poids brut
- 36,2 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 137,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177955042
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Description produit
- VX IT porte vitréé, div. VERT, L800xH2200
- Documentations
- Info sheet