En remplacement des portes existantes. La surface disponible pour l'aération est d'env. 85 %.
- Numéro d'article:
- DK 5301453
- Description produit
- En remplacement des portes existantes. La surface libre pour l'aération représente d'env. 85 %
- Matériau
- Cadre : profilé en aluminium extrudé
Grille d'aération : tôle d'acier
Profil vertical : aluminium anodisé
Profil horizontal : aluminium, laqué - Couleur
- Poignée confort VX, charnières, profilé horizontal, grille d'aération : RAL 9005
Profilé vertical de couleur argent - Composition de la livraison
- Porte avec poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé 3524 E
3 charnières 180° montées
Matériel de fixation inclus - Consigne de montage
- Une charnière de juxtaposition à 180° est nécessaire pour un angle d'ouverture de porte de 180° en cas de juxtaposition
- Remarque
- Angle d'ouverture de porte de max. 240° en cas d'implantation individuelle
- Angle d'ouverture de porte de max.105° en cas de juxtaposition
- Convient à
- Type de coffret: VX IT
Largeur: = 800 mm
Hauteur: = 2.200 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 9,6 kg
- Poids brut
- 10,6 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 40,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177955073
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Description produit
- VX IT porte perforée, L800xH2200
- Documentations
- Info sheet