Pour le transport aisé des armoires vides sur le lieu d'implantation.
- Numéro d'article:
- VX 5301515
- Description produit
- Pour le transport aisé des armoires vides sur le lieu d'implantation.
- Composition de la livraison
- 4 roulettes orientables avec équerres de fixation
Matériel de fixation inclus - Dimensions
- Hauteur: 58 mm
- Hauteur (remarque)
- Hauteur totale = hauteur de l'enveloppe + 58 mm
- Consigne de montage
- La base doit être ouverte aux points de montage
- Charge admissible
- Charge statique max. : 2000 N par jeu de roulettes coffret inclus
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 3,2 kg
- Poids brut
- 3,56 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177952485
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- VX IT Kit de transport, armoire vide
- Documentations
- Notice d'utilisation