- Numéro d'article:
- VX 5301516
- Composition de la livraison
- 1 module de transport avec 2 roulettes orientables
1 module de transport avec 2 roulettes de transport, fixes
Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Largeur: 556 mm
Hauteur: 82,5 mm
Profondeur: 203 mm
- Consigne de montage
- La base doit être ouverte aux points de montage
- Convient à
- Type de coffret: VX: = 600 mm
Type de coffret: VX IT
- Charge admissible
- Charge max. admissible : statique 15 000 N
- Charge max. admissible : dynamique 10 000 N
- Remarque
- La charge maximale admissible (dynamique) de 10 000 N se rapporte au transport roulant sur surface plane.
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 10 kg
- Poids brut
- 10,3 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177952492
- ETIM 9
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Description produit
-
Module de roulettes pour VX IT de largeur 600 mm, pour une mobilité aisée sur le lieu d'exploitation, à monter directement sur la baie.