Porte en tôle d'acier monobloc pleine pour baies VX IT

Numéro d'article: DK 5301540

En remplacement des portes existantes.

Numéro d'article:
DK 5301540
Description produit
En remplacement des portes existantes.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
Porte : RAL 7035
Poignée Confort VX: RAL 9005
Composition de la livraison
Porte avec poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé 3524 E
4 charnières 130° à l'intérieur
Matériel de fixation inclus
Consigne de montage
Une charnière de juxtaposition à 180° est nécessaire pour un angle d'ouverture de porte de 180° en cas de juxtaposition
Remarque
Angle d'ouverture de porte de max. 165° en cas d'implantation individuelle
Angle d'ouverture de porte de max.110° en cas de juxtaposition
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Convient à
Type de coffret: VX IT
Largeur: = 800 mm
Hauteur: = 2.000 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
31,6 kg
Poids brut
32,6 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
124,2 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177955080
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Description produit
VX IT Porte Tôle, 800x2000mm R7035
Documentations
Info sheet