Porte en tôle d'acier pleine à séparation verticale pour baies VX IT

Numéro d'article: DK 5301602

En remplacement des portes existantes. Le faible débattement de chaque porte permet de diminuer la distance entre les rangées d'armoires.

Numéro d'article:
DK 5301602
Description produit
En remplacement des portes existantes. Le faible débattement de chaque porte permet de diminuer la distance entre les rangées d'armoires.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 7035
Poignée confort VX, charnières : RAL 9005
Composition de la livraison
Porte double battant avec poignée Confort VX pour serrure semi-cylindrique clé N°3524 E à droite
3 charnières 180° montées sur chaque battant
Matériel de fixation inclus
Consigne de montage
Une charnière de juxtaposition à 180° est nécessaire pour un angle d'ouverture de porte de 180° en cas de juxtaposition
Remarque
Angle d'ouverture de porte de max. 240° en cas d'implantation individuelle
Angle d'ouverture de porte de max.160° en cas de juxtaposition
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 20
Convient à
Type de coffret: VX IT
Largeur: = 600 mm
Hauteur: = 2.000 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
36 kg
Poids brut
41 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177955127
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Description produit
VX IT Porte Tôle, div. VERT, 600x2000mm R7035
Documentations
Info sheet