Rails combinés pour baies VX, VX IT, TX CableNet

Référence: VX 5302020

Combinaison du rail profilé en C pour la retenue des câbles à l'aide de brides de câbles et d'un rail de guidage des câbles avec têtes de marteau pour le guidage des câbles. Les câbles peuvent au choix être fixés sur le rail combiné avec décharge de traction à l'aide de brides de câbles, colliers de câblage ou fermetures autoagrippantes.

Référence: PRO13457

Bride de câbles pour rail profilé en C, rail combiné

Référence:
VX 5302020
Description produit
Combinaison du rail profilé en C pour la retenue des câbles à l'aide de brides de câbles et d'un rail de guidage des câbles avec têtes de marteau pour le guidage des câbles. Les câbles peuvent au choix être fixés sur le rail combiné avec décharge de traction à l'aide de brides de câbles, colliers de câblage ou fermetures autoagrippantes.
Avantages
Intégration possible aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'ossature de la baie
Domaines d'application
Pour le guidage de câbles et la décharge de traction des câbles guidés sur l'ossature VX
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
Vissage direct entre les longerons verticaux de l'ossature de baie
Convient à
Type de coffret: VX
VX IT
TX CableNet
Largeur: = 600 mm
Profondeur: = 600 mm
Convient à la largeur
= 600 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
1,508 kg
Poids brut
1,543 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
5,7 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177952522
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Description produit
VX IT Déflecteurs d'air standard, L600xH2450
Documentations
Notice d'utilisation