- Numéro d'article:
- IT 5302026
- Domaines d'application
- Pour le guidage de câbles et la décharge de traction sur le plan 19"
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation pour le rail combiné inclus, sans accessoires pour la fixation des câbles
- Possibilités de montage
- Au sein du plan de montage 19", dans les perforations 19"
- Dimensions
- Hauteur: 1 U
- Convient à
- Type de coffret: TS IT
VX IT
TX CableNet
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 1,348 kg
- Poids brut
- 1,4 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 5,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 83024200
- EAN
- 4028177952584
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
-
VX IT C-rail 19", VE=6