Glissière, 2 U, montage fixe, pour charges lourdes pour baies VX IT

Numéro d'article: VX 5302033

Pour le montage entre un plan de montage avant et arrière pour montants 19" standard et montants 19" dynamic dans la VX IT.

Numéro d'article:
VX 5302033
Description produit
Perforations latérales pour la fixation d'accessoires et l'aération de composants expulsant l'air latéralement.
Avantages
Accrochage aisé dans les perforations des profilés de montage 19" après le réglage des écartements nécessaires entre les plans 19"
Domaines d'application
Pour la fixation entre les plans de montage 19" avant et arrière
Pour soutenir les équipements lourds
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Charge admissible
2000 N statique
Remarque
Surface portante effective par côté : 35 mm
Possibilités de montage
pour montant 19" « standard » : écartement entre les surfaces 620 / 645 mm
pour montant 19" « dynamic » : écartement entre les surfaces 600 / 625 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
2,18 kg
Poids brut
2,18 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
8,3 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177952621
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
VX IT Glissière 2U 620/645mm, 200kg
Documentations
Notice d'utilisation