Pour le montage entre un plan de montage avant et arrière pour montants 19" standard et montants 19" dynamic dans la VX IT.
- Numéro d'article:
- VX 5302034
- Description produit
- Perforations latérales pour la fixation d'accessoires et l'aération de composants expulsant l'air latéralement.
- Avantages
- Accrochage aisé dans les perforations des profilés de montage 19" après le réglage des écartements nécessaires entre les plans 19"
- Domaines d'application
- Pour la fixation entre les plans de montage 19" avant et arrière
- Pour soutenir les équipements lourds
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Charge admissible
- 2000 N statique
- Remarque
- Surface portante effective par côté : 35 mm
- Possibilités de montage
- pour montant 19" « standard » : écartement entre les surfaces 720 / 745 mm
- pour montant 19" « dynamic » : écartement entre les surfaces 700 / 725 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 2,36 kg
- Poids brut
- 2,56 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 9,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177952638
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- VX IT Glissière 2U 720/745mm, 200kg
- Documentations
- Notice d'utilisation